ZHCU946 March   2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

有限状态机 (FSM) 设置

这些设置描述了如何为 PMIC 输出轨分配各种系统级状态。此外,还描述了每个系统级状态的默认触发条件。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-7 FSM NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1LP876411B4-Q1
说明说明
RAIL_SEL_1BUCK1_GRP_SEL0x2SOC 电源轨组0x2SOC 电源轨组
BUCK2_GRP_SEL0x2SOC 电源轨组0x2SOC 电源轨组
BUCK3_GRP_SEL0x1MCU 电源轨组0x0未分配电源轨组
BUCK4_GRP_SEL0x1MCU 电源轨组0x0未分配电源轨组
RAIL_SEL_2BUCK5_GRP_SEL0x2SOC 电源轨组
LDO1_GRP_SEL0x1MCU 电源轨组
LDO2_GRP_SEL0x1MCU 电源轨组
LDO3_GRP_SEL0x2SOC 电源轨组
RAIL_SEL_3LDO4_GRP_SEL0x1MCU 电源轨组
VCCA_GRP_SEL0x1MCU 电源轨组0x1MCU 电源轨组
FSM_TRIG_SEL_1MCU_RAIL_TRIG0x2MCU 电源错误0x2MCU 电源错误
SOC_RAIL_TRIG0x3SOC 电源错误0x3SOC 电源错误
OTHER_RAIL_TRIG0x1有序关断0x1有序关断
SEVERE_ERR_TRIG0x0立即关断0x0立即关断
FSM_TRIG_SEL_2MODERATE_ERR_TRIG0x1有序关断0x1有序关断
注:图 3-1 所示,当 TPS65941213-Q1 的 FB_B3 连接到 VCCA_3V3 时,两个器件的 SOC_RAIL_TRIG 需要在上电后立即更改为 MCU 电源错误 (10b)。