ZHCU946 March   2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE

TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE 是在向安全状态转换前发生的不同序列。这两个序列都会毫无延迟地关断所有电源轨。TO_SAFE_SEVERE 序列立即停止 BUCK 开关,并启用 BUCK 和 LDO 的下拉电阻。这是为了防止发生 VCCA 过压或热关断时 PMIC 受损。如图 6-2 中所示进行计时。在降压稳压器关闭之前,TO_SAFE 序列不会将这些稳压器复位。

图 6-2 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE 电源序列

注: TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE 电源序列

在图 6-2 所示的电源序列之后,TO_SAFE 序列会使 TPS65941213 延迟 16ms,并使 LP876411B4 延迟 3ms。该延迟可以确保主 PMIC 在辅助 PMIC 之后完成。在这些延迟之后,将在这两个 PMIC 上执行以下指令:

//TPS65941213 and LP876411B4
// Clear AMUXOUT_EN, CLKMON_EN, set LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x04 MASK=0xE3
// Reset all BUCK regulators
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x87 DATA=0x1F MASK=0xE0

TO_SAFE_SEVERE 序列在电源序列之后执行以下指令:


// TPS65941213
// Clear AMUXOUT_EN, CLKMON_EN, set LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x04 MASK=0xE3
// LP876411B4
// Clear CLKMON_EN, set LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x04 MASK=0xF3
TPS65941213 在 TO_SAFE_SEVERE 序列结束时额外延迟 500ms。请务必注意,在该序列延迟完成之前,不要尝试恢复操作。