ZHCU946 March   2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

POWERGOOD 设置

这些设置详细说明了由 PGOOD 引脚监控的项目的默认配置。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-9 POWERGOOD NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1LP876411B4-Q1
值说明值说明
PGOOD_SEL_1PGOOD_SEL_BUCK10x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_SEL_BUCK20x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_SEL_BUCK30x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_SEL_BUCK40x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_SEL_2PGOOD_SEL_BUCK50x0已屏蔽
PGOOD_SEL_3PGOOD_SEL_LDO10x0已屏蔽
PGOOD_SEL_LDO20x0已屏蔽
PGOOD_SEL_LDO30x0已屏蔽
PGOOD_SEL_LDO40x0已屏蔽
PGOOD_SEL_4PGOOD_SEL_VCCA0x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_SEL_TDIE_WARN0x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_SEL_NRSTOUT0x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_SEL_NRSTOUT_ SOC0x0已屏蔽0x0已屏蔽
PGOOD_POL0x0当受监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平0x0当受监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平
PGOOD_WINDOW0x0仅监控欠压0x0仅监控欠压