ZHCU869 February   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC28180
      2. 2.3.2 UCC25640X
      3. 2.3.3 UCC24624
      4. 2.3.4 INA180
      5. 2.3.5 TLV760
      6. 2.3.6 TLV9001
      7. 2.3.7 TLV9101
      8. 2.3.8 UCC28911
      9. 2.3.9 ATL431
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 PFC 级设计
        1. 2.4.1.1 设计参数
        2. 2.4.1.2 电流计算
        3. 2.4.1.3 桥式整流器
        4. 2.4.1.4 升压电感器设计
        5. 2.4.1.5 开关 MOSFET
        6. 2.4.1.6 升压二极管
        7. 2.4.1.7 输出电容器
        8. 2.4.1.8 感测电阻
      2. 2.4.2 LLC 级设计
        1. 2.4.2.1  设计参数
        2. 2.4.2.2  确定 Mg
        3. 2.4.2.3  LLC 增益范围 Mg_min 和 Mg_max
        4. 2.4.2.4  确定谐振网络的等效负载电阻
        5. 2.4.2.5  选择 LM/LR 之比 (LN) 以及 QE
        6. 2.4.2.6  开关频率
        7. 2.4.2.7  LLC 初级侧电流
        8. 2.4.2.8  LLC 次级侧电流
        9. 2.4.2.9  LLC 输出电容器
        10. 2.4.2.10 BLK 引脚分压器
        11. 2.4.2.11 电流感测电路(ISNS 引脚)
        12. 2.4.2.12 辅助 PSU
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 测试条件
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 效率和调节
          1. 3.2.2.1.1 性能数据
          2. 3.2.2.1.2 性能曲线
        2. 3.2.2.2 开关波形
          1. 3.2.2.2.1 PFC 级开关波形
          2. 3.2.2.2.2 LLC 级开关波形
          3. 3.2.2.2.3 LLC 次级侧同步驱动波形
          4. 3.2.2.2.4 输入波形
          5. 3.2.2.2.5 启动波形
          6. 3.2.2.2.6 动态负载特性
          7. 3.2.2.2.7 输出纹波
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  10. 5作者简介

TLV9001

TLV900x 系列包括单通道 (TLV9001)、双通道 (TLV9002) 和四通道 (TLV9004) 低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅能力。此运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用提供了一种具有成本效益的解决方案。TLV900X 系列的容性负载驱动器具有 500 pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此运算放大器专为低压运行(1.8V 至 5.5V)而设计,并具有相应的性能规格。TLV900X 稳健耐用的设计可简化电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。此系列提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装)。