ZHCU869 February 2021
BLK 引脚感测 LLC 输入电压,并确定何时打开和关闭 LLC 转换器。UCC25640 的版本不同,其 BLK 阈值也不同。选择 360V 恒压启动电压,随后可以计算 BLK 电阻分压比:
BLK 引脚电阻的预期功耗是 PBLKsns = 10mW。BLK 感测电阻总值的
计算公式如下:
BLK 分压电阻器较低值通过以下方式进行计算:
BLK 分压电阻器较高值通过以下方式进行计算: