ZHCU869 February   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC28180
      2. 2.3.2 UCC25640X
      3. 2.3.3 UCC24624
      4. 2.3.4 INA180
      5. 2.3.5 TLV760
      6. 2.3.6 TLV9001
      7. 2.3.7 TLV9101
      8. 2.3.8 UCC28911
      9. 2.3.9 ATL431
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 PFC 级设计
        1. 2.4.1.1 设计参数
        2. 2.4.1.2 电流计算
        3. 2.4.1.3 桥式整流器
        4. 2.4.1.4 升压电感器设计
        5. 2.4.1.5 开关 MOSFET
        6. 2.4.1.6 升压二极管
        7. 2.4.1.7 输出电容器
        8. 2.4.1.8 感测电阻
      2. 2.4.2 LLC 级设计
        1. 2.4.2.1  设计参数
        2. 2.4.2.2  确定 Mg
        3. 2.4.2.3  LLC 增益范围 Mg_min 和 Mg_max
        4. 2.4.2.4  确定谐振网络的等效负载电阻
        5. 2.4.2.5  选择 LM/LR 之比 (LN) 以及 QE
        6. 2.4.2.6  开关频率
        7. 2.4.2.7  LLC 初级侧电流
        8. 2.4.2.8  LLC 次级侧电流
        9. 2.4.2.9  LLC 输出电容器
        10. 2.4.2.10 BLK 引脚分压器
        11. 2.4.2.11 电流感测电路(ISNS 引脚)
        12. 2.4.2.12 辅助 PSU
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 测试条件
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 效率和调节
          1. 3.2.2.1.1 性能数据
          2. 3.2.2.1.2 性能曲线
        2. 3.2.2.2 开关波形
          1. 3.2.2.2.1 PFC 级开关波形
          2. 3.2.2.2.2 LLC 级开关波形
          3. 3.2.2.2.3 LLC 次级侧同步驱动波形
          4. 3.2.2.2.4 输入波形
          5. 3.2.2.2.5 启动波形
          6. 3.2.2.2.6 动态负载特性
          7. 3.2.2.2.7 输出纹波
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  10. 5作者简介

电流感测电路(ISNS 引脚)

ISNS 引脚可设置过流保护电平。OCP1 是峰值电流保护电平;OCP2 和 OCP3 是平均电流保护电平。阈值电压分别为 0.425V、0.56V 和 4.03V。将 OCP3 电平设置为满负载时的 140%。因此,满负载时感测到的平均输入电流电平通过以下方式进行计算:

Equation49.
GUID-20210112-CA0I-8MDT-FDQ3-14C61STRX40P-low.gif

随后可以计算电流感测比:

Equation50.
GUID-20210112-CA0I-PX7J-VB3M-VG8TPQX2KKNT-low.gif

先选择一个电流感测电容器,因为可选择的高压电容器比电阻器少。CISNS = 330pF,然后计算需要的 ISNS 电阻值:

Equation51.
GUID-20210112-CA0I-HQX5-ZPCL-5FPMFPSGNG3D-low.gif