ZHCU869 February 2021
UCC256403 的宽开关频率为 35 kHz 至 1 MHz,这使得本参考设计更加灵活。为保证 LLC 级的温升不会太高,应降低变压器、电感器、功率 MOS 的损耗。考虑到磁损耗和开关损耗,选择的谐振频率为 100 kHz。
选定初步参数后,找到可用的最接近的实际元件值,使用选择的参数再次校验增益曲线,然后运行时域仿真以验证电路运行情况。产生的谐振回路参数如下:
基于最终谐振回路参数,可以根据以下公式计算谐振频率: