ZHCU869 February 2021
本参考设计是一种紧凑型、高效率的交流/直流参考设计,在 230VAC 输入下具有 48VDC、500W 输出。该电路包括基于 UCC28180 器件的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,可使用 UCC24624 来实现同步整流。本设计将一个反激式辅助电源与具有内部高电压 MOSFET (HV MOS) 的 UCC28911 结合使用。本设计可实现 94.5% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。本设计具有低 THD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 100% 时小于 5.5%),并且具有良好的负载瞬态性能。