ZHCU869 February 2021
UCC24624 高性能同步整流器 (SR) 控制器专用于 LLC 谐振转换器,以便使用 SR MOSFET 替代有损耗的二极管输出整流器并提高整体系统效率。两个独立的 SR 控制通道集成到单个封装中,最大限度地减少了外部元件并实现了简单的 PCB 布局。
UCC24624 SR 控制器使用漏源极电压感测方法来实现对 SR MOSFET 的开关控制。此器件实现了比例栅极驱动器,从而可以延长 SR 导通时间,最大限度地缩短了体二极管导通时间,并提高了效率。为了补偿 SR 寄生电感导致的失调电压,UCC24624 实现了可调节的正向关断阈值,以适应不同的 SR MOSFET 封装。UCC24624 具有内置的 450 ns 最小导通时间消隐和固定的 650 ns 最小关断时间消隐功能,可避免 SR 错误导通和关断。UCC24624 还集成了双通道互锁功能,可防止两个 SR 同时导通。
通过基于平均开关频率的内置待机模式检测功能,UCC24624 可自动进入睡眠模式,无需使用外部元件。175 μA 的低待机模式电流支持满足现代空载待机功耗要求(如 CoC 和 DoE 规定)。
1.5A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流驱动能力使 UCC24624 能够支持高达 1kW 的 LLC 转换器。该器件具有 230V 电压感测引脚和 26V 最大 VDD 额定值,可直接用于输出电压高达 26V 的转换器。内部钳位允许控制器通过在 VDD 上添加外部电流限制电阻器来轻松支持 36V 输出电压。