ZHCU869 February 2021
表 1-1 显示了关键系统规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| 输入电压 | 90 | 230 | 265 | VAC | |
| 频率 | 47 | 50 | 63 | Hz | |
| 输出条件 | |||||
| 输出电压 | 44 | 48 | 52 | V | |
| 输出电流 | VO = 48V | 10.5 | A | ||
| 线路调节 | VO = 48 V | 0.5 | % | ||
| 负载调整率 | VO = 48 V | 0.5 | % | ||
| 输出电压纹波 | VO = 48V,峰-峰值 | 500 | mV | ||
| 输出功率(标称值) | 500 | W | |||
| 系统特性 | |||||
| 效率 | VIN = 230VAC RMS,满载,48V 输出 | 94.5 | % | ||
| VIN = 115VAC RMS,满载,48V 输出 | 92 | % | |||
| 保护功能 | 输出过流 | 锁存器 | |||
| 输出过压 | AR | ||||
| 工作环境 | 开放式框架 | –10 | 25 | 55 | °C |
| 标准和规范 | 电力线谐波 (THD) | IEC 61000-3-2 A 类 | |||
| 传导发射 | EN 55022 B 类 | ||||
| EFT | 依据 IEC 61000-4-4 标准 | ||||
| 浪涌 | 依据 IEC 61000-4-5 标准 | ||||
| 电路板尺寸(FR4 材料,2 层) | 长 × 宽 × 高 | 185 × 95 × 38 | mm | ||