ZHCU869 February   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC28180
      2. 2.3.2 UCC25640X
      3. 2.3.3 UCC24624
      4. 2.3.4 INA180
      5. 2.3.5 TLV760
      6. 2.3.6 TLV9001
      7. 2.3.7 TLV9101
      8. 2.3.8 UCC28911
      9. 2.3.9 ATL431
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 PFC 级设计
        1. 2.4.1.1 设计参数
        2. 2.4.1.2 电流计算
        3. 2.4.1.3 桥式整流器
        4. 2.4.1.4 升压电感器设计
        5. 2.4.1.5 开关 MOSFET
        6. 2.4.1.6 升压二极管
        7. 2.4.1.7 输出电容器
        8. 2.4.1.8 感测电阻
      2. 2.4.2 LLC 级设计
        1. 2.4.2.1  设计参数
        2. 2.4.2.2  确定 Mg
        3. 2.4.2.3  LLC 增益范围 Mg_min 和 Mg_max
        4. 2.4.2.4  确定谐振网络的等效负载电阻
        5. 2.4.2.5  选择 LM/LR 之比 (LN) 以及 QE
        6. 2.4.2.6  开关频率
        7. 2.4.2.7  LLC 初级侧电流
        8. 2.4.2.8  LLC 次级侧电流
        9. 2.4.2.9  LLC 输出电容器
        10. 2.4.2.10 BLK 引脚分压器
        11. 2.4.2.11 电流感测电路(ISNS 引脚)
        12. 2.4.2.12 辅助 PSU
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 测试条件
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 效率和调节
          1. 3.2.2.1.1 性能数据
          2. 3.2.2.1.2 性能曲线
        2. 3.2.2.2 开关波形
          1. 3.2.2.2.1 PFC 级开关波形
          2. 3.2.2.2.2 LLC 级开关波形
          3. 3.2.2.2.3 LLC 次级侧同步驱动波形
          4. 3.2.2.2.4 输入波形
          5. 3.2.2.2.5 启动波形
          6. 3.2.2.2.6 动态负载特性
          7. 3.2.2.2.7 输出纹波
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  10. 5作者简介

INA180

INA180、INA2180 和 INA4180 (INAx180) 电流感测放大器是专为成本优化型应用而设计的。这些器件是电流感测放大器(也称电流分流监控器)的一部分,可在 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压下感测电流感测电阻上的压降(与电源电压无关)。INAx180 在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻增益网络:20V/V、50V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可最大限度地减少增益误差,并降低了温度漂移。所有这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA180 消耗的最大电源电流为 260 µA,而双通道 INA2180 消耗的最大电源电流为 500 µA,四通道消耗的最大电源电流为 900 µA。INA180 采用 5 引脚 SOT-23 封装,具有两种不同的引脚配置。INA2180 采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。INA4180 采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。