ZHCU869 February 2021
UCC28180 是一款高性能 8 引脚功率因数校正 (PFC) 控制器,采用连续导通模式 (CCM),频率可通过编程设定。该控制器的工作频率较大并且可通过编程设定,可为高频设计提供灵活性以优化组件。UCC28180 使用调整后的电流环路在中等至满载(50 到 100%)条件下将 THD 降至 5% 以下。电流感测阈值有所下降,因此 UCC28180 器件所用分流电阻器的阻值可以下降 50%,从而可以在维持低水平 THD 的同时降低功率损耗。UCC28180 还带有一个集成式快速栅极驱动器,可提供 2A 拉电流和 −1.5A 灌电流,无需使用外部栅极驱动器。UCC28180 器件还具有一整套系统保护特性,可显著提高可靠性并进一步简化设计:
• 软过流
• 逐周期峰值电流限制
• 输出过压
• VCC 欠压锁定 (UVLO) 保护
• 引脚开路保护(ISENSE 与 VSENSE 引脚)