ZHCU869 February   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC28180
      2. 2.3.2 UCC25640X
      3. 2.3.3 UCC24624
      4. 2.3.4 INA180
      5. 2.3.5 TLV760
      6. 2.3.6 TLV9001
      7. 2.3.7 TLV9101
      8. 2.3.8 UCC28911
      9. 2.3.9 ATL431
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 PFC 级设计
        1. 2.4.1.1 设计参数
        2. 2.4.1.2 电流计算
        3. 2.4.1.3 桥式整流器
        4. 2.4.1.4 升压电感器设计
        5. 2.4.1.5 开关 MOSFET
        6. 2.4.1.6 升压二极管
        7. 2.4.1.7 输出电容器
        8. 2.4.1.8 感测电阻
      2. 2.4.2 LLC 级设计
        1. 2.4.2.1  设计参数
        2. 2.4.2.2  确定 Mg
        3. 2.4.2.3  LLC 增益范围 Mg_min 和 Mg_max
        4. 2.4.2.4  确定谐振网络的等效负载电阻
        5. 2.4.2.5  选择 LM/LR 之比 (LN) 以及 QE
        6. 2.4.2.6  开关频率
        7. 2.4.2.7  LLC 初级侧电流
        8. 2.4.2.8  LLC 次级侧电流
        9. 2.4.2.9  LLC 输出电容器
        10. 2.4.2.10 BLK 引脚分压器
        11. 2.4.2.11 电流感测电路(ISNS 引脚)
        12. 2.4.2.12 辅助 PSU
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 测试条件
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 效率和调节
          1. 3.2.2.1.1 性能数据
          2. 3.2.2.1.2 性能曲线
        2. 3.2.2.2 开关波形
          1. 3.2.2.2.1 PFC 级开关波形
          2. 3.2.2.2.2 LLC 级开关波形
          3. 3.2.2.2.3 LLC 次级侧同步驱动波形
          4. 3.2.2.2.4 输入波形
          5. 3.2.2.2.5 启动波形
          6. 3.2.2.2.6 动态负载特性
          7. 3.2.2.2.7 输出纹波
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  10. 5作者简介

UCC25640X

LLC 谐振转换器是用于在工业电源中实现中高功率隔离式直流/直流功率级且广泛使用的拓扑之一。这些转换器之所以很受欢迎,是因为它们能够实现高压 MOSFET 的软开关(ZVS 导通),从而提高系统的整体效率。UCC25640x 是一款全功能的 LLC 控制器。UCC25640x 的一系列特性可使 LLC 转换器的运行得到良好控制并且可靠。该器件旨在减轻 LLC 设计人员的负担,并让主流应用能够受益于 LLC 拓扑的效率优势。该器件利用混合迟滞控制来提供出色的线路和负载瞬态响应特性。在一个周期内,所需的控制力度大致与平均输入电流成正比。这种控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。确保 LLC 转换器在低输入电压条件下不会进入容性 (ZCS) 区域;否则,可能会损坏系统。

UCC25640x 具有 ZCS 回避特性,可以确保系统在所有运行条件下都不会进入 ZCS 区域,从而确保系统的安全性。除此之外,电源通常需要宽范围的可调输入或输出电压。UCC25640x 提供从 35 kHz 到 1 MHz 的宽工作频率范围,以便使用 LLC 转换器更轻松地设计宽输出电压范围。该器件的宽频率范围可以减少满足工业电源保持时间要求所需的 PFC 大容量电容器。凭借集成的高压栅极驱动器、X 电容器放电功能和额外的输出 OVP,UCC256401x 可减少实现高效工业 PSU 所需的外部分立式元件数量。