ZHCU869 February 2021
根据输入电流的计算值选择输入保险丝、桥式整流器及输入电容。首先,确定最大平均输出电流 Iout(max),允许过载至最大负载功率的 110%。

PFC 级在 180V 至 265V 的高压线路输入时为 500W,在 90V 至 127V 的低压线路输入时降额至 300W。最大输入 RMS 线路电流 Iin_rms(max) 是根据最小输入电压、效率和功率因数初始假设值计算得出的,允许过载至最大负载功率的 110%。

最大输入峰值电流为:

最大输入平均电流为: