ZHCU869 February 2021
表 2-1 显示了 PFC 级的设计目标参数。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||
| 交流线路输入电压 | VAC_high | 90 | 230 | 265 | VAC |
| 输入频率 | fLINE | 47 | 50 | 63 | Hz |
| 输出 | |||||
| 输出电压 | Vblk | 390 | VDC | ||
| 输出功率 | PDCBUS | 515.4 | W | ||
| 线路调整率 | 5 | % | |||
| 负载调整率 | 5 | % | |||
| 功率因数 | PF | 0.99 | |||
| 保持时间 | tholdup | 20 | ms | ||
| 最小开关频率 | fSW | 65 | kHz | ||
| 目标效率 | ηPFC | 98 | % | ||