ZHCU869 February 2021
本参考设计在 48V 下提供通用交流电、市电供电、500W 标称输出。本设计的输出在 115VAC 低线路电压下会降额至 300W。UCC28180 控制一个 PFC 升压前端,而 UCC256403 LLC 谐振半桥将 PFC 输出转换为隔离式 48V。在满载条件下,230VAC 输入时的总体系统效率为 94.5%,115VAC 输入时的总体系统效率为 92.5% 以上。此外,本设计还嵌入了多种保护功能,其中包括输入欠压保护和输出短路保护。对于目标应用而言,低 EMI、高效率、高功率因数以及可靠的电源是本设计的主要关注点。