ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

PE 缺失检测

在许多系统中,必须测试 PE 与绝缘监测器件的连接。原因是,如果 PE 连接断开,则没有电流流过接通的测量支路,从而导致 AMC3330 的输入端没有电压。这可以看作是绝缘电阻无限大,并且不能再检测到可能的绝缘击穿,如图 2-12 所示。

GUID-20221013-SS0I-P5LC-CH8T-B6CHTKGQ0M1N-low.svg GUID-20221013-SS0I-QVJG-PDLW-LXB6GBRX3GT9-low.svg图 2-12 PE 连接断开问题

为避免连接断开,应实施一种方法来检测 PE 连接断开。

可以在 DC+ 和 PE 以及 DC– 和 PE 之间添加两个低 MΩ 范围的已知电阻器来检测,如图 2-13 所示。

注: 这些附加电阻器必须单独连接到 PE。
GUID-20221013-SS0I-QVSJ-TFJC-BXZ59WFB5CBF-low.svg GUID-20221013-SS0I-SQKW-B9NN-ZMQ7BVWJZ5HP-low.svg图 2-13 用于检测 PE 缺失的添加了电阻器的等效电路

这些电阻器与寄生绝缘电阻并联,从而限制绝缘电阻的上限值。在使用固定的有限绝缘电阻时,如果 PE 连接有效,则 AMC3330 的输入电压只能降至特定值以下。

由于在 DC+ 与 PE 以及 DC- 与 PE 之间增加了额外的电阻器,因此必须相应地调整剩余绝缘电阻的计算。用于计算 RisoN 和 RisoP 的原始方程式 13方程式 14 现在用于计算并联电阻 RisoP || RPE,P 和 RisoN || RPE,N。可以使用方程式 21方程式 21 来计算 RisoN 和 RisoP 的值。

方程式 21. RisoN =RPE,N × (RisoN||RPE,N)(RPE,N - (RisoN||RPE,N))
方程式 22. R isoP   = R PE , P   ×   ( R isoP | | R PE , P ) ( R PE , P   -   ( R isoP | | R PE , P ) )

如果该设计无法在直流线路和 PE 之间永久连接一个高阻值电阻器,则可以选择添加另一对 TPSI2140 隔离式开关,这也可以断开额外的电阻器以检测 PE 缺失。