ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

关键系统规格

表 1-1 关键系统规格
参数 规格 测量值(1)
隔离电压精度 1% 0.37%

ADC 输入端的隔离电压建立时间

400μs

300μs(2)

隔离电阻 20kΩ < RISO < 5MΩ
对称故障 (40kΩ) 5% 1.54%
非对称故障 (40kΩ) 5% 3.63%
对称警告 (200kΩ) 5% 1.51%
非对称警告 (200kΩ) 5% 3.78%
400V 系统,未校准的增益和失调电压,0.1% 精度电阻器,室温
绝缘电容可忽略不计的测试系统。对于绝缘电容较高的系统,请参阅节 1.2
表 1-2 主要电气规格
参数 注释
直流输入电压

5V ±5%(典型值)

5 V 至 12 V

5V 输入可来自 LAUNCHXL-F280049C 分接功率输出,电流受 LMR6242 限制,标称额定值为 2.1A。

如果在没有 LAUNCHXL-F280049C 的情况下进行评估,还可通过前端连接器从 5V 至 12V 电压源为电路板供电。

直流输入电流 50 mA(典型值) 当开关接通并进行总线电压监测时
功耗 0.25W(典型值) 总电路板功耗,在 5V 电源上进行测量
I/O 接口信号电压 3.3V 3.3V 失效防护 I/O。与 TI LaunchPad 开发套件兼容
温度范围 –40°C 至 85°C 工业温度范围:–40°C 至 85°C
GUID-E6E50D60-2200-40DA-9902-3DC3155245EF-low.gif
警告:

请勿在无人照看的情况下使该设计通电。

GUID-0A112DE2-4780-43B9-B438-8187C5499087-low.png
警告:

高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。

TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件

GUID-D9BEBC20-188D-4CBD-A202-356FDC060593-low.gif
警告:

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!

电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。

GUID-E6E50D60-2200-40DA-9902-3DC3155245EF-low.gif
警告:

TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将此参考设计作为成品 供一般消费者使用。该设计旨在环境室温下运行,未在其他环境温度下进行运行测试。

TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械组件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。

电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。