ZHCU791C december 2022 – june 2023
AMC3330 是一款具有高输入阻抗和集成式直流/直流转换器的全差分精密隔离式放大器,允许从低压侧的单个 3.3V 或 5V 电压电源为器件供电。该器件的输入级驱动一个二阶 Δ-Σ 调制器。调制器使用内部电压基准和时钟发生器将模拟输入信号转换为数字比特流。驱动器(在功能方框图中称为 TX)通过隔离高侧和低侧电压域的隔离栅传输调制器的输出。接收的比特流和时钟由低侧的四阶模拟滤波器进行同步和处理,并呈现为差分模拟输出。
图 2-3 显示了 AMC3330 功能方框图。模拟输入级的 1.2GΩ 差分输入阻抗支持在使用高阻抗电阻分压器的高压应用中进行低增益误差信号感测。信号路径通过双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离,而电源隔离则采用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。
图 2-3 AMC3330 功能方框图