ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准

该设计的目的是为未接地工业低压配电系统(如直流快速充电站或太阳能串式逆变器)中的隔离栅监测提供模拟前端。根据安全标准,这些系统包括用于测试隔离栅是否符合 IEC 615578-8 标准的设备。有关 IEC 615578-8 标准的更多详细信息,请参阅 IEC Webstore

该电路设计支持 IEC 615578-8:

  • 定期监测从直流线路到 PE 的绝缘电阻
  • 接地警告电流定义为 2mA,从而产生 500Ω/V 的隔离电阻
  • 接地故障电流定义为 10mA,从而产生 100Ω/V 的隔离电阻
  • 对称和非对称警告和故障检测
  • 隔离电阻监测精度 < 15%
  • 测量时间 < 10s
  • 热稳定性(–5°C 至 +45°C)
  • 建议的方法:接通电阻分压器支路以确定 DC+ 或 DC– 到 PE 的隔离电阻
  • 测试功能:报告故障连接(到直流线路或到 PE)

该参考设计提供了额外的优势,例如次级侧没有外部电源的增强型隔离 AFE。这允许将 MCU 置于冷侧,并促进功耗降低。