对于 400V 和 800V 测试,该电路板的组装方式有所不同:
- 400 V:
- RstP = RstN = 68.1kΩ
- RinAMC = 120Ω
- 800 V:
- RstP = RstN = 280kΩ
- RinAMC = 250Ω
- 用于接通电阻支路的所有电阻器均为 0.1% 电阻器
- RisoN 和 RisoP 由 DC+和 PE 以及 DC–和 PE 之间的 HV 电阻器进行仿真。
- 可以通过 Code Composer Studio 的 Expression 窗口读出 RisoP 和 RisoN 的测量值