ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

测试结果

图 3-3图 3-4 显示了 400V 和 800V 测试的相对误差。表中从绿色到黄色到红色的配色方案显示了从小到大的相对误差,并用于指示测量范围不同区域的性能。测试结果表明,在必须检测绝缘故障的 20kΩ 至 200kΩ 重要范围内,测量精度最佳。绝缘电阻值较高时精度会下降,尤其是在 1MΩ 以上时。这种精度降低不是问题,因为在该范围内绝缘远高于故障和警告水平。因此,该参考设计的实际软件不会返回高于 1MΩ 的值。每个指示电阻高于 1MΩ 的计算结果都会被设置为 1MΩ。对于下表中的测量,该功能已禁用。

GUID-20220929-SS0I-L3HM-FCTQ-KT5DX32KNSQQ-low.png图 3-3 精度 400V 测试
GUID-20220929-SS0I-DVGM-0KDP-J29P1TBQDCJR-low.png图 3-4 精度 800V 测试