ZHCU791C december 2022 – june 2023
如前所述,使用 AMC3330 监测隔离栅两端的隔离电压。AMC3330 的输出是一个全差分模拟信号,由 OUTP 和 OUTN 引脚组成,以 1.44V 共模电压为中心,可直接馈送到独立的模数转换器 (ADC)。

MSP430 和 C2000 系列处理器具有嵌入式单端输入 ADC。通过添加差分转单端放大器输出级(如图 2-10 所示),AMC3330 的整个输出范围可以转换为适用于单端嵌入式 ADC 的 3.3V 范围。信号范围被放大,共模电压通过 REF2033 提供的 1.65V 被设置为 ADC 范围的一半。
如果 R1 = R4、R2 = R3,则方程式 19 说明了差分至单端转换的行为。
为此,使用适用于成本敏感型系统的 TLV6001 运算放大器。有关 TI 隔离放大器系列差分至单端转换输出的更多详细信息,请参阅将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC 应用简报。
AMC3330 的最大输出电压摆幅为 ±2V。这必须转换为介于 0V 和 3.3V 之间的单端信号。因此,使用 R1/R2 和 R4/R3 比率来设置 0.825 的增益。使用 REF2033 电压基准的 Vref/2 输出设置 1.65V 的共模电压。