ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

特性

  • 监测从直流端到保护性接地 (PE) 的隔离电阻和绝缘漏电
  • 方法:接通电阻分压器以确定 DC+ 或 DC– 到 PE 的隔离电阻
  • 热侧 具有集成电源的增强型隔离式模拟前端 (AFE),适用于位于冷侧 的 MCU
  • 使用 BoosterPack™ 插件模块方法进行独立绝缘监测,该插件模块通过隔离式 CAN 收发器和快速串行接口连接至 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad™
  • 隔离电阻测量范围:
    • 20kΩ 至 1MΩ:对于对称故障,精度为 5%
    • > 1MΩ:绝缘良好指示
    • 20kΩ 至 200kΩ:对于对称和非对称故障,精度为 5%
  • 支持 IEC 61557-8 和 IEC 61851-23