ZHCU791C december 2022 – june 2023
表 3-3 详细说明了软件流程。
| STEP | 时间 (μs) | 备注 |
|---|---|---|
| 电路板初始化 | 2929 | 上电后执行一次 |
| 关闭 SP + ADC 电压稳定 | 500 | 关闭开关 SP 的时间加使 ADC 输入端的电压稳定的 500μs 延迟。需要根据电容负载调整该时间(请参阅节 1.2)。 |
| 测量 Viso,P 和 VDC,P | 126 | 两个电压都经过 20 次交错测量并取平均值,以尽可能减少噪声 |
| 断开 SP 并闭合 SN | 400 | 在断开 SP 和闭合 SN 之间实现 400μs 的延迟。 |
| ADC 电压稳定 | 500 | 实现 500μs 的延迟,使 ADC 输入端的电压稳定。需要根据电容负载调整该时间(请参阅节 1.2)。 |
| 测量 Viso,N 和 VDC,N | 126 | 两个电压都经过 20 次交错测量并取平均值,以尽可能减少噪声 |
| 计算 Riso,P 和 Riso,N | 13 | 对 Riso,P 和 Riso,N 进行最终计算 |
软件初始化大约需要 3ms,必须在上电后完成一次。此后每次测量绝缘电阻需要 1.7ms。与用于切换测量路径的传统继电器相比,该较短的测量时间是使用 TPSI2140 的一大优势。图 3-1 显示了 TPIS2140 的开关行为和 ADC 输入端的电压稳定。