ZHCU791C december 2022 – june 2023
评估 TIDA-010232 参考设计需要表 3-2 中的硬件设备。
| 设备 | 注释 |
|---|---|
| 高压直流电源 | 具有至少 1A 输出电流能力的 400V 输出电源模块 |
| 高额定功率电阻器 | 为了模拟隔离栅破损情况,那些高额定功率电阻器必须能够承受大于 400V 的测试电压 |
| TIDA-010232 硬件 | 具有节 3.1.2中所述的默认跳线设置 |
| LAUNCHXL-F280049C | 带有 C2000™ 实时控制器 TMS320F280049C 器件的 LaunchPad 开发套件 |
| 用于连接到 LAUNCHXL-F280049C 的 Micro-USB 端口 | 用于 LaunchPad 开发套件和计算机之间的交互 |