ZHCU791C december 2022 – june 2023
需要使用高总线电压值来计算隔离漏电流和隔离栅电阻。总线电压监测是绝缘监测 AFE 的一个可选特性,因为在低压配电系统中,监测总线电压可获得环路补偿特性。如果绝缘监测功能不是独立的设计,而且模拟前端集成到系统的功率转换级或中央单元,则不必复制总线电压监测特性。
在 TIDA-01541 等参考设计中,TI 的隔离放大器用于执行这些测量。新型 AMC3330 专为 HV 测量而设计,因为该器件提供增强型隔离、高输入阻抗、2V 输入范围和集成的直流/直流转换器,可避免在热侧使用外部电源。
如图 2-11 所示,RinAMC,DC (R47) 监测电阻器串联到一个高电阻分压器网络(R34、R35、R36、R37、R38、R39、R41、R42、R43)。通过 AMC3330 的悬空接地测量电压。AMC3330 可测量 ±1V 的双向信号。在 EVSE 和太阳能串式逆变器中,总线电压仅在正电压范围内,因此 AMC3330 的可用范围为 +1V。所选的分压器网络必须确保分流电阻的压降在最大总线电压下 ≤ 1V。TLV6001 器件用于放大信号范围并向 MCU 或逻辑接口提供单端输出,请参阅节 2.3.2.1以了解更多详细信息。
方程式 20 是一个简单公式,没有考虑偏置电流或失调电压的影响,而这些因素会导致测量偏差。
其中
图 2-11 高压总线监测原理图为了实现未接地交流系统的绝缘监测,参考设计提供了这样一个选项:将 REF2033 Vref/2 作为差分至单端转换的共模电压。因此,在交流线路系统中进行评估时,跳线使设计能够将共模电压上移,并将波的负侧带到 ADC 的输入端。用户可通过相应地更改共模电压基准跳线和电阻器增益,在交流系统中进行评估。