ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

交流线路上的绝缘监测

由于该参考设计能够在 2ms 内完成测量,因此该设计还能够测量 50Hz 和 60Hz 交流信号的绝缘电阻。在这种情况下,在接近正弦电压最大值的位置开始进行测量,如图 2-14 所示。持续测量交流线路电压并设置触发器以开始绝缘监测测量,例如,在交流线路已知峰值电压的 95% 处进行绝缘监测测量会产生准确的结果,因为电压接近最大值。图 2-14 以绿色显示交流线路电压,在绝缘监测所需的两个测量周期中,以黄色波形上的高电平表示。

GUID-20220929-SS0I-9MJF-NXT1-G998QVWPHZDV-low.png图 2-14 交流线路上的绝缘监测

为了获得准确的结果,L1 与 PE 或 N 与 PE 之间的寄生电容必须低于 5nF。