ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

绝缘监测

市场上有多项绝缘监测技术。最常用的两种方法是交流电流注入和电桥开关。

交流电流注入法是生成一个方波信号,然后通过 RC 滤波器或变压器将该信号注入 HV 线路和保护性接地 (PE) 之间的 RC 电路。阻抗是根据电容器的充电和放电来计算的。交流电流法的主要缺点是难以实现可靠和准确的设计,以及需要体积庞大的变压器将注入电路与 HV 线路隔离开。交流电流法的优点是不受隔离电容的影响。请参阅节 1.2,了解更多详情。

IEC 61851-23 等安全标准中提出了电桥开关法。电桥开关法是通过隔离栅切换已知电阻支路的方法。正常运行时,没有电流流经电阻桥,因为没有通往 PE 的路径。这表明系统是安全的,没有任何隔离破损。


GUID-20210809-SS0I-VWBJ-XMSP-5HSCSZLNTQBR-low.svg

图 1-4 绝缘监测模拟前端(简化)

电桥直流绝缘监测的设计直观而准确。不需要体积庞大的变压器,并且在正常运行期间,隔离栅上仅消耗少量功率。

除了工业级低压配电系统 外,该设计在汽车领域注重隔离参数的混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 系统中也颇受欢迎。

如安全标准所述,将该电阻支路的工作时间限制在十秒以内。这是由于在电路运行时,系统的安全性受到损害。

图 1-4 是一个使用此参考设计进行隔离击穿测量的示例。负侧开关 (SN) 和正侧开关 (SP) 由全新的 TPSI2140 无缝继电器隔离开关实现,用于通过已知的电阻分压器路径临时断开隔离栅。

RstP 和 RstN 是 ±0.1% 高阻分压器支路,分别在 DC+ 和 PE 以及 DC– 和 PE 之间切换。RinAMC 是电压检测电阻器,为 AMC3330 增强型隔离放大器提供按比例缩减的电压输入。

在测量期间,两个电阻支路在不同时间接通。图 1-5 显示了当 SP 开启而 SN 保持关闭时的等效电路。隔离栅上的电流 Iiso 与总线电压、隔离电阻和接通的电阻支路成正比。

在正常条件下,隔离栅完好无损且 DC– 和 PE 之间的绝缘电阻 RisoN 为 MΩ 量级,因此在接通的电阻分压器上仅有很小的电流,从而使 AMC3330 具有很小的输入信号。

如果隔离栅性能下降,则 Iiso 会增大,从而导致 AMC3330 的输入信号增大。对于 SN 闭合且 SP 断开的情况,会出现同样的行为,具体取决于 RisoP


GUID-20220929-SS0I-VMBN-H8DX-RKQVZF5RMJPC-low.svg

图 1-5 正侧开关上的隔离电压 – 隔离电流

为了计算 RisoN 和 RisoP 的确切值,使用了图 1-5图 1-6 中显示的等效电路。

如果在 SN 断开时 SP 闭合,则漏电流会在电阻支路中产生电压 – 这里称为隔离电压 VP。根据基尔霍夫电压定律,可以推导出方程式 21

方程式 1. Iiso×RisoN-VDC+VP=0

求解 VP,其结果为方程式 2

方程式 2. Vp=VDC-Iiso×RisoN

隔离栅的漏电流可根据方程式 3 计算得出:

方程式 3. Iiso=VPRisoP || RstP+RinAMC

代入方程式 2方程式 3

方程式 4. VP×1+RisoNRisoP || Rstp+RinAMC-VDC=0

因此,产生的隔离电压 值通过 RinAMC 缩小 至 AMC3330 ±1V 范围,可根据方程式 5 计算得出。

方程式 5. SP 闭合 VP=VDC1+RisoNRisoP || Rstp+RinAMC

可以使用方程式 6 通过 VinP 的测量值计算 VP

方程式 6. V P = V inP × R stP + R inAMC R inAMC

对于 SP 断开和 SN 闭合的相反状态,可以找到类似的公式。


GUID-20220929-SS0I-KGNF-W2KF-ZCV11538RMZ6-low.svg

图 1-6 负侧开关上的隔离电压 – 隔离电流

在这种情况下,VDC 的符号会发生变化,因为对于该等效电路,直流连接的极性会发生变化,这也会产生负隔离电流 Iiso

方程式 7. Iiso×RisoP+VDC+VN=0;
方程式 8. V N = - V DC - I iso × R isoP
方程式 9. Iiso=VNRisoN//RstN+RinAMC
方程式 10. VN×1+RisoPRisoN || RstN+RinAMC+VDC=0
方程式 11. SN closed VN=-VDC1+RisoPRisoN || RstN+RinAMC
方程式 12. V N = V inN × R stP + R inAMC R inAMC

假设 RstP = RstN = Rst,可以通过方程式 7方程式 11 计算直流线路和 PE 之间的隔离电阻:

方程式 13. R isoP = - ( R inAMC + R st ) × V DC + V N - V P V N
方程式 14. R isoN = ( R inAMC + R st ) × V DC + V N - V P V P

对于正(此时电阻支路接通)和负两种情况,RinAMC 上的隔离电压极性是相反的。由于具有双极输入电压范围,AMC3330 在该场景下非常适用。