ZHCU791C december 2022 – june 2023
可通过计算工具隔离放大器电压感测 Excel 计算器进行调节。该工具在考虑增益误差和漂移、失调电压误差和漂移以及非线性漂移的情况下,对整个温度范围内的最大误差进行了详细分析。请注意,误差分析以输出为基准。
信号链中的主要误差源是 AMC3330 的电阻器容差、增益和失调电压误差以及差分至单端转换电路中的增益和偏移量误差。参考设计页面上提供了另一个特定于 TIDA-010232 的最坏情况误差计算 Excel 工作表。该工作表采用信号链中每个参数的绝对最差情况,并找出导致最差精度的这些参数的组合。如节 3.5 所示,在大多数情况下,实际测得的精度要好于最坏情况下的假设。
如果需要更高的精度,则可以使用精密运算放大器进行差分至单端转换,例如 TLV6001 引脚对引脚兼容的 OPA320 (Voffset 0.15mV)。为了进一步提高精度,可以通过选择专用差分输入 ADC 而不是 C2000 微控制器的内部 ADC 来消除差分到单端转换。