ZHCU458J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
从 CPU1 运行时,实验 3 和实验 7 的主控制 ISR 在 50kHz 速率下大约需要 54MIPS,这大约是从 200MHz F2837x 处理器运行时 CPU 的 27%。这包括 ADC 驱动器、abc-dq0 和 dq0-abc 变换、变换、PWM 生成、两个电流控制环路、一个电压环路和 SFRA 调用。