ZHCU458J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
UCC5350 初级侧由 3.3V 电源轨供电。靠近 VCC1 引脚附近放置的 0.1µF 陶瓷电容器,用于噪声去耦合。电源的正向 UVLO 阈值为 2.6V,负向阈值为 2.5V。
栅极驱动器的 PWM 输入由控制器 PWM 输出外设提供。必须在低侧和高侧 PWM 信号之间插入死区时间,以防止两个开关同时导通。该信号是单端信号,并在连接到栅极驱动器输入之前使用,由低通滤波器进行滤波。滤波器可减弱高频噪声,并防止因控制器到栅极驱动器距离较长而导致的 PWM 输入过冲和下冲。反相 PWM 输入 IN 未在该设计中使用,连接到初级侧接地。
3.3Ω 栅极电阻器(例如,R258)用于 MOSFET 开通和关闭。10kΩ 电阻器(例如,R85)跨接在 MOSFET 栅极与靠近主电源板 MOSFET 的发射极引脚之间。此连接的作用是在因故障而导致栅极驱动器与 MOSFET 断开连接的情况下确保 MOSFET 保持关断状态。