ZHCU458J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
在本实验中,功率级在 HIL 平台上以闭环方式并网运行。图 3-14 显示了软件图表。
通过更改 <tinv_settings.h> 或 main.syscfg 文件中的实验编号,将工程设置为“实验 4”(使用 powerSUITE 工程时,powerSUITE GUI 将进行此更改)。
在 user settings.h 文件中,有一些附加选项可用,但本用户指南中所述的测试采用以下代码。
#if TINV_LAB == 4
#define TINV_TEST_SETUP TINV_TEST_SETUP_GRID_CONNECTED
#define TINV_PROTECTION TINV_PROTECTION_ENABLED
#define TINV_SFRA_TYPE TINV_SFRA_CURRENT
#define TINV_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)TINV_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL2
#define TINV_POWERFLOW_MODE TINV_INVERTER_MODE
#define TINV_DC_CHECK 0
#define TINV_SPLL_TYPE TINV_SPLL_SRF
#endif在此检查中,软件在 HIL 平台上运行。
构建并加载代码,使用 lab4.js 文件在 CCS 窗口中填充观察变量。
TINV_fanSet 函数以大功率测试时启用风扇。TINV_startPowerStage 变量中输入"1"并将电网的交流电压斜升至 230VRMS L-N;即 400VL-L。TINV_neutralRelaySet 写入"1"来开启继电器,因为浪涌电流限制电阻可能会发热并烧坏。电流现在应馈入电网。TINV_idRef_pu 变量增加至 0.6pu,此时每相功率将约为 1.9kW。使用 SFRA 测量电流环路带宽。图 3-15 和 图 3-16 展示了在 HIL 平台上测得的逆变器在电流模式下运行时的受控体响应和环路响应。
图 3-15 在 HIL 上测得的逆变器 SFRA 受控体响应
图 3-16 在 HIL 上测得的逆变器 SFRA 环路响应