ZHCU458J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
在本部分中,转换器最初在 800V 直流链路电压和 230VRMS 交流输入电压下运行,输出电流约为 0A。然后,转换器会承受 5A 阶跃负载 (4kW)。下一个负载阶跃是从 5A 到 0A。结果如 图 3-46 和 图 3-47 所示。在直流链路上测得的峰值电压纹波约为稳态的 10%。