ZHCU458J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
现代商业规模的光伏逆变器在两个方面进行了创新,使市场上的产品体积更小、效率更高:
通过将阵列中的电压增加到 1000V 或 1500V 直流电压,可以降低电流以保持相同的功率等级。电流的降低会使设计中所需的铜更少和功率传导器件的体积更小。di/dt 的降低也可降低电子元件上的应力。然而,高于 1kV 的持续直流电压难以设计,甚至难以找到能够承受这种高压的元件。
为了补偿由高压太阳能电池阵列产生的电压应力,目前已设计出了新的光伏逆变器拓扑。传统的半桥会阻止每个开关器件上的全输入电压。通过添加额外的开关阻断和传导元件,可显著降低器件上的整体应力。本参考设计展示了如何实现三级转换器。还可以实现更高级别的转换器,从而进一步提高电压处理能力。
通过在电源转换器中实现更高的开关速度,还能提高太阳能电子设备的功率密度。正如本设计所示,即使是稍高的开关速度也能降低输出滤波器级的整体尺寸要求,而这也是影响设计尺寸的主要因素。
传统的开关器件在高电压开关速度方面存在限制,换言之,是器件的 dV/dt 能力有限。这种缓慢的上升和下降会增加导通损耗,因为器件在开关状态中花费的时间更多。这种开关时间增加,也会使控制系统中防止击穿和短路所需的死区时间增加。为此,使用了较新的开关半导体技术(例如具有高电子迁移率的 SiC 和 GaN 器件)开发方案。本参考设计将 SiC MOSFET 与 TI 的 SiC 栅极驱动器技术结合使用,旨在展示可能增加的功率密度。
同样,就车载充电器 (OBC) 而言,人们对更高功率充电器(11kW 和 22kW)的需求越来越高。对于需要三相 PFC 的情况,本设计展示了如何使用 DQ 控制来实现三相 PFC,并提供了完整的控制环路模型。