ZHCU458J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
通过更改 <tinv_settings.h> 或 main.syscfg 文件中的实验编号,将工程设置为“实验 1”(使用 powerSUITE 工程时,powerSUITE GUI 将进行此更改)。大多数用户可以跳至实验 2,直接开始测试流程。
#define TINV_LAB 1所有其他选项现在都可以在 user_settings.h 文件中保留为默认值
#if TINV_LAB == 1
#define TINV_TEST_SETUP TINV_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define TINV_PROTECTION TINV_PROTECTION_DISABLED
#define TINV_SFRA_TYPE TINV_SFRA_CURRENT
#define TINV_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)TINV_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL2
#define TINV_POWERFLOW_MODE TINV_INVERTER_MODE
#define TINV_DC_CHECK 0
#define TINV_SPLL_TYPE TINV_SPLL_SRF
#endif图 3-4 展示了运行代码时的软件图表。