UCC53x0 是一系列紧凑型单通道隔离式 IGBT、SiC 和 MOSFET 栅极驱动器,具有出色的隔离额定值和用于引脚排列配置的型号以及驱动强度。
UCC53x0 采用 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。该封装具有 8.5mm 的爬电距离和间隙,可以支持高达 5kVRMS 的隔离电压,非常适合需要增强型隔离的应用。UCC53x0 系列具有各种不同的选项和宽电源范围,适用于电机驱动器和工业电源。
- 3V 至 15V 输入电源电压
- 13.2V 至 33V 输出驱动器电源电压
- 特性选项:
- 分离输出(UCC5320S 和 UCC5390S)
- 与 MOSFET 集电极相关的 UVLO(UCC5320E 和 UCC5390E)
- 米勒钳位选项(UCC5310M 和 UCC5350M)
- 输入引脚具有负 5V 电压处理能力
- UCC5320S、UCC5320E 和 UCC5310M 具有 60ns 传播延迟(典型值)
- 100kV/μs 最低 CMTI
- 可承受的隔离浪涌电压:4242VPK
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242VPK 隔离(计划)
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离(计划)
- CSA 元件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准(计划)
- 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证(计划)
- 针对所有引脚的 4kV ESD
- CMOS 输入
- 8 引脚窄体 SOIC 封装
- 工作温度:–40°C 至 +125°C(环境温度)