ZHCSZ39 September   2025 DRV81646

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7.     13
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 控制接口和转换率 (RSLEW/CNTL)
      2. 6.3.2 使用 FET 源极端子进行电流检测
      3. 6.3.3 硬件接口运行
      4. 6.3.4 SPI 模式
        1. 6.3.4.1 奇偶校验位计算
        2. 6.3.4.2 SPI 输入数据包
        3. 6.3.4.3 SPI 响应数据包
        4. 6.3.4.4 SPI 错误报告
        5. 6.3.4.5 SPI 菊花链
      5. 6.3.5 集成钳位二极管 VCLAMP
      6. 6.3.6 并行输出
      7. 6.3.7 保护电路
        1. 6.3.7.1 ILIM 模拟电流限制
        2. 6.3.7.2 截止延迟 (COD)
        3. 6.3.7.3 浪涌模式
        4. 6.3.7.4 热关断 (TSD)
        5. 6.3.7.5 欠压锁定 (UVLO)
        6. 6.3.7.6 故障条件汇总
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 建议的外部元件
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 功率耗散
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 大容量电容
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在工作温度范围内(除非另有说明)(1)
引脚 最小值 最大值 单位
电源电压 VM -0.3 70 V
输出电压 OUTx -0.3 VCLAMP+0.3 V
峰值输出电流 OUTx 受内部限制 A
钳位电压 VCLAMP -0.3 70 V
FET 源极端子相对于 GND 的电压(稳定状态) SRCx -0.6 0.6 V
VCLAMP 上的持续 RMS 电流(引脚 3、18 连接在一起) VCLAMP 8 A
VCLAMP 上的瞬态电流 < 1ms(引脚 3、18 连接在一起) VCLAMP 20 A
SRCx 和电路板 GND 之间的检测电阻 SRCx 300
OUTx FET 再循环二极管电流 RMS 或连续 OUTx FET 体二极管 5 A
数字输入引脚电压 ILIM、RSLEW/CNTL、COD/INRUSH、INx -0.5 5.5 V
数字输出电流 nFAULT、SDO 10 mA
数字输出引脚电压 nFAULT、SDO -0.5 7 V
运行虚拟结温 TJ -40 150 °C
存储温度 Tstg -60 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。