ZHCSZ39 September   2025 DRV81646

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7.     13
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 控制接口和转换率 (RSLEW/CNTL)
      2. 6.3.2 使用 FET 源极端子进行电流检测
      3. 6.3.3 硬件接口运行
      4. 6.3.4 SPI 模式
        1. 6.3.4.1 奇偶校验位计算
        2. 6.3.4.2 SPI 输入数据包
        3. 6.3.4.3 SPI 响应数据包
        4. 6.3.4.4 SPI 错误报告
        5. 6.3.4.5 SPI 菊花链
      5. 6.3.5 集成钳位二极管 VCLAMP
      6. 6.3.6 并行输出
      7. 6.3.7 保护电路
        1. 6.3.7.1 ILIM 模拟电流限制
        2. 6.3.7.2 截止延迟 (COD)
        3. 6.3.7.3 浪涌模式
        4. 6.3.7.4 热关断 (TSD)
        5. 6.3.7.5 欠压锁定 (UVLO)
        6. 6.3.7.6 故障条件汇总
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 建议的外部元件
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 功率耗散
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 大容量电容
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

DRV81646 是一款四通道低侧开关驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,并支持各种负载电流。该器件集成了四个具有 140mΩ RDS (on) 的低侧开关,每个开关都有一个连接到 VCLAMP 引脚的续流二极管。此功能使用户能够再循环电流或连接外部 TVS 以关闭电感负载。

该器件可通过硬件 GPIO 接口或标准 4 线 SPI 进行控制。每个通道都具有单独的过热保护功能,并具有可通过 ILIM 引脚上的外部电阻器调节的模拟电流限制。提供可选的截止持续时间 (COD) 配置,可限制相应通道上电流限制条件的持续时间,有助于防止器件或负载受损。可通过在 RSLEW/CNTL 引脚上设置一个电阻来配置输出转换率,从而进一步灵活地控制输出开关。该器件的浪涌模式提高了容性负载的电流限制阈值。

DRV81646 提供了一个故障输出引脚 (nFAULT) 来指示故障情况,并可在 SPI 模式下监测每通道故障状态。借助此功能,用户可以快速识别并响应发生的任何故障。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
DRV81646 PWP(HTSSOP,20) 6.50mm × 6.40mm
DRV81646 DGQ (HVSSOP, 24) 7.10mm × 4.90mm
有关更多信息,请参阅 节 10
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
DRV81646 简化版原理图简化版原理图