ZHCSZ39 September 2025 DRV81646
ADVANCE INFORMATION
RSLEW/CNTL 引脚设置输出转换率和控制接口。该引脚可由外部电阻器设置或直接由微控制器 DAC 控制。当 VM 升至高于 VUVLO 时,转换率和控制接口会在器件启动时锁存,并且在运行期间无法更改。表 6-11 展示了硬件模式下可用的上升/下降时间。表 6-2 显示了 SPI 模式下可用的上升和下降时间。
转换率在 VM 和 VLOAD 电压下保持相当一致,但上升时间会根据电压而变化。例如,在相同的转换率下,与 VVM = 24V 相比,VVM =12V 的上升时间大约为上升时间的一半。
| 控制接口 | 上升时间或下降时间(典型值,VVM = 24V) | VVM = 24V 时的转换率 | RSLEW/CNTL 引脚电压 |
|---|---|---|---|
| 硬件 (GPIO) | 100ns | 192V/μs | VLVL1(连接至 GND) |
| 300ns | 64V/μs | VLVL6(Hi-Z/悬空) | |
| 700ns | 27.4V/μs | VLVL4(100kΩ 至 GND) | |
| 1500ns | 12.8V/μs | VLVL3(44.2kΩ 至 GND) |
| 控制接口 | 上升时间或下降时间(典型值,VVM = 24V) | VVM = 24V 时的转换率 | RSLEW/CNTL 引脚电压 |
|---|---|---|---|
| SPI | 300ns | 64V/μs | VLVL7(连接至逻辑电压) |
| 700ns | 27.4V/μs | VLVL5(249kΩ 至 GND) | |
| 1500ns | 12.8V/μs | VLVL2(14.7kΩ 至 GND) |