ZHCSZ39 September 2025 DRV81646
ADVANCE INFORMATION
DRV81646 是一款四通道低侧,可用于驱动接地负载,例如灯泡,线圈,单极 BDC 电机,LED 模块等容性负载。可将通道并联以驱动更大的电流。对于需要 PWM 类型控制的电感负载,DRV81646 还集成了从 OUT 到 VCLAMP 的环流二极管,该二极管可用于再循环电流以实现慢速衰减。为了实现快速关断,用户可以在 VCLAMP 引脚上连接一个击穿齐纳二极管,以在电感负载中快速衰减电流。