ZHCSZ39A September 2025 – December 2025 DRV81646
PRODUCTION DATA
在以下情况下会发生 SPI 错误:
在下一个事务中,DRV81646 在 tH_SCLK 间隔内将 SDO 拉低/拉高,会报告当前事务上的 SPI 错误。SDO 状态设置为 SPISTAT = (SDI) and NOT(SPI_ERROR)。读取 SPISTAT 值的最简单方法是在 tH_SCLK 间隔期间保持 SDI=1,在 tSDOHIZ 之后读取 SPISTAT,这样,如果存在 SPI 错误,则 SPISTAT=0,否则 SPISTAT=1。
nFAULT 引脚上未报告 SPI 错误。
| SPI ERROR? | NOT(SPI_ERROR) | SDI | SPISTAT |
|---|---|---|---|
| 否 | 1 | 0 | 0 |
| 否 | 1 | 1 | 1 |
| 是 | 0 | 0 | 0 |
| 是 | 0 | 1 | 0 |