ZHCSZ39 September 2025 DRV81646
ADVANCE INFORMATION
DRV81646 是一款四通道低侧开关驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,并支持各种负载电流。该器件集成了四个具有 140mΩ RDS (on) 的低侧开关,每个开关都有一个连接到 VCLAMP 引脚的续流二极管。此功能使用户能够再循环电流或连接外部 TVS 以关闭电感负载。
该器件可通过硬件 GPIO 接口或标准 4 线 SPI 进行控制。每个通道都具有单独的过热保护功能,并具有可通过 ILIM 引脚上的外部电阻器调节的模拟电流限制。提供可选的截止持续时间 (COD) 配置,可限制相应通道上电流限制条件的持续时间,有助于防止器件或负载受损。可通过在 RSLEW/CNTL 引脚上设置一个电阻来配置输出转换率,从而进一步灵活地控制输出开关。该器件的浪涌模式提高了容性负载的电流限制阈值。
DRV81646 提供了一个故障输出引脚 (nFAULT) 来指示故障情况,并可在 SPI 模式下监测每通道故障状态。借助此功能,用户可以快速识别并响应发生的任何故障。