ZHCSZ39 September 2025 DRV81646
ADVANCE INFORMATION
DRV81646 包含四个受保护的低侧驱动器。每个输出都有一个连接到公共引脚 VCLAMP 的集成钳位二极管。
VCLAMP 可以连接到一个齐纳二极管或 TVS 二极管以连接到 VM 或地,从而使开关电压可以超过主电源电压 VM。在驱动需要极快电流衰减的负载时,这种连接非常有用。由于每个输出都有一个连接到 VCLAMP 引脚的二极管,因此用户可以为所有 4 个通道共享一个外部 TVS 二极管。或者,VCLAMP 可以直接连接到主电源电压 (VM)。
在所有情况下,输出端的电压不得超过 DRV81646 最大输出电压规格。下面是 DRV81646 支持的一些配置。
| VCLAMP 连接 | 衰减模式 | 使用场合 | VL 电压 |
|---|---|---|---|
| 直接连接到 VLOAD | 慢速衰减 | 无需快速衰减的负载。对整个 VM 工作范围安全。 | VL = -Vdiode |
| TVS 或齐纳二极管到 VLOAD | 快速衰减 | 最快的电流衰减。由于可能会超过 OUTx 最大电压,因此当 VM 或 VLOAD > 28V 时不建议使用。 | VL = –(Vdiode + Vzener) |
| TVS 或齐纳二极管连接到 GND | 快速衰减 | 钳位电压低于 TVS 到 VLOAD 的钳位电压,但电流衰减略低。TVS 需要比 VLOAD 更高的击穿电压来防止漏电流。 | VL=-(Vdiode+Vzener – VLOAD) |