ZHCSZ39 September 2025 DRV81646
ADVANCE INFORMATION
表 7-1 列出了 DRV81646 的推荐外部组件。
| 符号 | 说明 | 值 | 用途 |
|---|---|---|---|
| CVM | VM 上的电容器 | 1uF | 电源电压滤波 |
| CBULK | VM 上的大容量电容器 | 47uF – 100uF | 电源电压浪涌和纹波平滑处理 |
| RCOD_INRUSH | COD_INRUSH 引脚上的下拉电阻器 | 根据所需的截止延迟和浪涌模式设置下拉电阻 | |
| RSLEW_CNTL | RSLEW/CNTL 引脚上的下拉电阻 | 根据转换率设置和所需控制接口设置下拉电阻 | |
| RILIM | ILIM 引脚上的下拉电阻器 | 根据所需的电流限值设置下拉电阻 | |
| RSDO | 如果处于 SPI 模式,则上拉电阻器至开漏 IN4/SDO 引脚上的逻辑电压 | 10kΩ | 当该引脚未被拉低时,使 SDO 电压上升到逻辑高电平 |
| RnFAULT | 上拉电阻连接到开漏 nFAULT 引脚上的逻辑电压 | 10kΩ | 当该引脚未被拉低时,将 nFAULT 电压偏置为高电平 |