ZHCSZ39 September 2025 DRV81646
ADVANCE INFORMATION
由于模拟电流限制条件会导致非常高的功率耗散,DRV81646 提供了切断延迟功能,可控制 ILIM 或过流条件的最大长度。tCOD 可通过 COD/INRUSH 引脚上的下拉电阻器进行调节,如 表 6-10 所示。
| R COD/INRUSH 与 GND 之间的 RCOD 电阻器 | 函数行为 | nFAULT 引脚 | 故障位 (SPI) |
|---|---|---|---|
| 0 ≤ RCOD< 20kΩ | 关断延迟功能被禁用,输出级和 IC 仅受热关断的保护 | 当通道达到热关断时下拉至低电平。当通道温度恢复到安全水平时解除 | 如果通道达到热关断,则会设置相应通道的 FAULT 位。在有效 SPI 事务结束时自动清除该位 |
| 60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ | 在功率级关闭之前,允许电流持续 tCOD = RCOD(kΩ)/120ms(典型值) | 当 tCOD 计时结束时拉至低电平。tRETRY 计时结束时解除。 | 当 tCOD 计时结束时,会设置相应通道的故障位。在有效 SPI 事务结束时自动清除该位 |
| 240kΩ ≤ RCOD ≤ 470kΩ | tCOD = RCOD(kΩ)/120ms,但未指定线性度。 | ||
| RCOD ≥ 1MΩ | 浪涌模式已启用。典型值为 tINRUSH = 10ms。 | 在浪涌周期 tINRUSH 期间被屏蔽,如果功率级达到热关断,则拉至低电平。 | 相应通道的故障位在浪涌周期 tINRUSH 内被屏蔽,然后在功率级达到热关断时被拉至低电平。 |
对于 60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ,器件将在电流限制条件下持续 tCOD = RCOD(kΩ)/120 ms。通道关闭后,通道仅在典型值为 tRETRY = (tCOD × 32) ms 的间隔后进行重试。如果用户在电流限制条件下更改通道状态,控制器将响应输入状态变化。但是,在 tRETRY 期间,控制器不会响应输入状态变化。
对于 RCOD ≥ 240kΩ,相同的公式同样成立,tCOD (ms) = RCOD(kΩ)/120,但未指定线性度。
如果在 COD 间隔期间发生热关断,则通道会关闭,并在温度达到安全水平后重试。COD 计时器在输出因热关断而关闭的持续时间内暂停。
tCOD 和 tRETRY 功能的基于截止延迟的时序,与基于热关断的重试相比,可降低平均功率耗散。如果没有 COD,该器件会在室温下的 1ms 至 5ms 内从热关断状态恢复,同时一个通道导通。对于 COD,器件会等待整个 tRETRY 周期,然后再重新启用输出。例如,我们可以针对 RILIM = 100kΩ,VVM = VLOAD = 24V,RLOAD = 1Ω,使用不使用 COD 的情况来计算每个周期的平均功率耗散
启用截止延迟 (60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ) 时,平均电流取决于 tCOD 和 tRETRY = t COD × 32ms。对于 RCOD = 120kΩ
在没有截止延迟(COD 引脚连接到 GND,或 RCOD < 20kΩ)的情况下,该器件会在热迟滞(TJ < (tTSD – tTSD_HYS))后自动重试。使用 tTSD_HYS_RETRY = 2.5ms 的重试时间以及与器件在 tTSD = 1ms 后热关断相同的 1ms 导通时间来计算平均功率耗散:
截止延迟使平均功率耗散(本例中为 0.43W)明显低于基于热关断的保护(本例中为 4W)。这一结果可降低系统总体发热并在相邻器件通道上实现更好的性能。