ZHCSZ39 September 2025 DRV81646
ADVANCE INFORMATION
DRV81646 在每个输出端实现了模拟电流限制,可提供短路保护或具有大浪涌电流的容性负载保护。如果输出级出现高电流条件 I > ILIM_ACTIVATE ,则会降低 FET 栅极驱动电压,以将输出电流调节到 ILIM 水平。这种栅极驱动调整会在线性区域内运行 FET,从而产生更高的 RDS(ON) 并消耗大量功率。该电流限制特性 (ILIM) 设计为与过流保护类似,但不是在过流事件期间完全关断 FET,而是将电流限制在安全水平,直到器件过热。
图 图 6-10 和 图 6-11 所示为 ILIM 在稳定状态持续电流之前将浪涌电流降低到安全水平。此功能提供了减少 PCB 布线宽度和降低系统电源能力要求的系统级优势。
模拟电流限制电平 ILIM 可以通过 ILIM 引脚上连接到 GND 的下拉电阻器进行配置,如 表 6-11 所示。会根据 RILIM 为所有四个通道设置相同的 ILIM 值。一个通道上的电流限制条件不会影响其他通道,除非出现芯片范围过热等事件。
| RILIM 引脚和 GND 之间的电阻器 | 电流限制水平,ILIM |
|---|---|
| 0 ≤ RLIM< 20kΩ | 3A |
| 30kΩ ≤ RLIM ≤ 120kΩ | ILIM[A] = 60/RLIM[kΩ] |
| RLIM≥ 120kΩ | ILIM[A] = 60/RLIM[ kΩ],可以是非线性的 |
图 6-12 显示了在禁用截止延迟 (0kΩ ≤ RCOD < 20kΩ) 的短路条件下 tTIME_TO_TSD 期间的有源电流限制。有关切断延迟功能的详细说明,请参见 节 6.3.7.2。通道关闭后,仅在通道温度恢复到安全水平 (tTSD – tTSD_HYS) 后,通道才会重试。如果通道 INx 状态在 ILIM 条件下发生变化,则控制器会响应输入状态变化,例如关闭输出。如果器件因 TSD 而关断,且温度仍高于安全水平,则器件不会响应输入状态变化,这意味着如果器件仍然过热,即使切换 INx,器件也不会重新导通输出。
图 6-13 显示了每个低侧 FET 的模拟电流限制电路的简化原理图。
图 6-13 模拟电流限制和检测图负载的电阻会影响通道在触发热关断之前在线性区域中运行的时间。电阻的功能与线性压降稳压器 (LDO) 类似,其中较高的压降需要器件消耗更多功率。
例如,以一个 24V 系统为例,5Ω 负载与 11Ω 负载的 ILIM 设置为 1A。在不限制电流的情况下,这些电流分别消耗 4.8A 和 2.2A,但使用 ILIM 功能时,这些电流调节至 1A。使用 basicI = V / R计算 FET 的线性区域电阻,以实现此 1A 电流限制:
重新排列 方程式 2 以求解 RDS(ON),然后插入加载 5Ω 和 11Ω 的系统值:
使用此电阻可计算 DRV81646 FET 内部耗散的功率:
如上面最后一个公式中所示,即使两个负载都限制为 1A,DRV81646 的 5Ω 负载功耗也必须高于 11Ω 负载。此功率耗散与 FET 随时间推移的温升直接相关。耗散的功率越大,通道的热关断速度就越快。