11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (May 2022)to RevisionA (December 2025)
- 在引脚配置和功能部分中更新了引脚 22 说明,以包括 RX_DV 和 CRS_DV 的编程设置Go
- 在引脚配置和功能部分中更新了 MDIO 引脚说明,以包括合规性测试模式部分的链接Go
- 在引脚配置和功能部分中,将 RMII 从模式下的 CLKOUT 频率更新为 50MHzGo
- 更新了引脚配置和功能部分中的引脚 9 和引脚 21 的引脚说明及封装标签Go
- 在引脚配置和功能部分中的 CLKOUT/GPIO2 说明中添加了一行,说明对哪些寄存器进行编程以禁用开关Go
- 删除了时序要求部分中所有电源的电源斜坡延迟偏移Go
- 更新了时序图部分中的上电时序图
Go
- 添加了对 TDR 说明的更正并删除了时域反射法部分中的寄存器 0x310 位 8Go
- 更新并更正了“BIST 和环回模式”部分中用于生成数据包的寄存器写入顺序Go
- 阐明了检查 MAC 端的传入数据时进行的寄存器读取Go
- 更新了 100BASE-T1 主模式和 100BASE-T1 从模式配置Go
- 对于“正常数据发送”和“发送错误传播”,添加了对 “RGMII 发送编码表”的更正Go
- 更新了自举:RX_DV 引脚编号;更正为 22Go
- 更新了 PHY 地址自举:更正了二进制值以匹配十六进制设置Go
- 添加了对 LED 配置部分和 LED 引脚说明的更正Go
- 阐明并更新了整个寄存器中的位说明Go
- 添加了对寄存器 0x1834 位说明的解释Go
- 更新了典型应用部分中的 RMII 从模式典型应用图,以提供正确的 XI 配置Go
- 更新了 RGMII 典型应用图,以在“电源相关建议”部分包含 25MHz 输入Go