ZHCSQL1A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
媒体独立接口 (MII) 是一个同步 4 位宽半字节数据接口,用于将 PHY 连接到 MAC。MII 完全符合 IEEE 802.3-2015 第 22 条。PHY 在 MII 输出引脚(其中包括 PHY 在 MII 模式下运行时的 TX_CLK 输出)上具有内部串联终端电阻器。在此模式下,不要将 MII-TX 引脚悬空或置于高阻态。
表 7-4 中总结了 MII 信号。
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
| 数据信号 | TX_D[3:0] |
| RX_D[3:0] | |
| 控制信号 | TX_EN、TX_ER |
| RX_DV、RX_ER | |
| 时钟信号 | TX_CLK |
| RX_CLK |
图 7-14 MII 信令| TX_EN | TX_ER | TX_D[3:0] | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 至 1111 | 正常帧间 |
| 0 | 1 | 0000 至 1111 | 保留 |
| 1 | 0 | 0000 至 1111 | 正常数据发送 |
| 1 | 1 | 0000 至 1111 | 发送错误传播 |
| RX_DV | RX_ER | RX_D[3:0] | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 至 1111 | 正常帧间 |
| 0 | 1 | 0000 | 正常帧间 |
| 0 | 1 | 0001 至 1101 | 保留 |
| 0 | 1 | 1110 | 错误载波指示 |
| 0 | 1 | 1111 | 保留 |
| 1 | 0 | 0000 至 1111 | 正常数据接收 |
| 1 | 1 | 0000 至 1111 | 有错误的数据接收 |