ZHCSQL1A May 2022 – December 2025 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
共模扼流圈下方不允许存在金属。CMC 会将噪声注入其下方的金属,从而影响系统的发射和抗扰度性能。由于 是电压模式线路驱动器,因此无需外部终端电阻器。ESD 分流器和 MDI 耦合电容器必须接地。验证共模终端电阻器的容差为 1% 或以下,以便改善差分耦合。